Publique sus productos
S9000 Puerta de calle de 2 hojas con umbral (con fijo)
S9000 Puerta de calle de 2 hojas con umbral (con fijo)
S9000 Puerta de calle de 2 hojas con umbral (con fijo)
S9000 Puerta de calle de 2 hojas con umbral (con fijo)
S9000 Puerta de calle de 2 hojas con umbral (con fijo)
S9000 Puerta de calle de 2 hojas con umbral (con fijo)
S9000 Puerta de calle de 2 hojas con umbral (con fijo)

    S9000 Puerta de calle de 2 hojas con umbral (con fijo)

    4.7 de 5 estrellas4.7(67 reseñas)

    La serie S 9000 es un sistema polivalente y ultramoderno para ventanas, puertas y elevables. Opcionalmente con una o dos juntas.

    ¿Está buscando una herramienta que le permita generar modelos BIM de puertas y ventanas de alta calidad para Revit y ArchiCAD en solo unos minutos?

    Luego use nuestro complemento para Revit y complemento para ArchiCAD. Aquí tiene la opción de seleccionar el modelo adecuado para su proyecto entre ventanas y puertas preestablecidas. ¿No encuentra el modelo de puerta o ventana adecuado? No hay problema. Luego puede usar la función de "diseño libre" para diseñar usted mismo la ventana o puerta que desee. Los arquitectos y planificadores pueden utilizar la herramienta de forma gratuita.

    Beneficios de Revit Plug-In y ArchiCAD Add-On:

    - Fácil creación de modelos BIM de ventanas y puertas.

    - Modelos BIM de alta calidad con planos de sección 2D

    - Diferentes niveles de detalle (LOD) para vistas 2D y 3D

    - Visualización de marcos de ventanas, manijas y líneas de apertura.

    - Datos alfanuméricos para modelos BIM

    - Cálculo automático del valor U para ventanas y puertas.

    - Pequeño tamaño de datos de los modelos BIM

    - Varios parámetros de revelado para instalar de manera óptima los elementos de ventana y puerta en la pared

    - Función de proyecto con intercambio de proyectos.

    - Creación automática de la lista de cantidades

    Posibles modelos BIM para ventanas y puertas:

    Modelos BIM de ventanas: Ventanas estándar, ventanas oscilobatientes, ventanas de esquina, ventanas abatibles, ventanas de parteluz, ventanas ojivales, ventanas inclinadas, ventanas arqueadas, ventanas triangulares y muchos más

    Modelos BIM de puertas: puerta de entrada, puerta balconera, puerta de patio, puerta corredera elevable, puerta corredera, puerta ventana con umbral y muchos más

    Más información en nuestra web BIM:

    www.gealan.de/es/arquitectos-y-planificadores/bim/

    Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros: bim@gealan.de

    Especificaciones
    • • Aislamiento térmico (en W/m2k): hasta Uw = 0,73 (valor normativa)
      • Aislamiento acústico ventana: hasta Rw = 48 dB
      • Protección antirrobo: RC1, RC2, RC2N
      • Profundidad construcción: 82,5 mm
      • Herraje: oculto o a la vista
      • Medidas máximas de hoja: 
      Ancho: 2070 mm
      Alto: 2500 mm
      Por favor tener en cuenta que el ancho y la altura de del elemento dependen cada vez según el tipo de montaje de las hojas!

      Opcionalmente disponible con:
      • IKD® (Núcleo de aislamiento térmico)
      • STV® (Acristalamiento en seco)
      • Superficie acrylcolor
      • Foliado (Unicolores y colores madera)
      • Aluclip
      • Junta tope

      Realizable en:
      • Casa Pasiva
      • Ventana eficiente KfW-55 
      • Ventana eficiente KfW-70 
      • Elementos fijos

      Disponibilidad de elementos adicionales como puertas correderas elevadoras y puertas de calle.

    Especificaciones técnicas
    • Referencias9000-double-vent-door-with-threshold-with-Fanlight
    • Familia de productoPVC Puerta
    • Grupo de productosS9000 Puerta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-14
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)82.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors