Publique sus productos
S9000 Puerta corredera elevable esquema C derecha
S9000 Puerta corredera elevable esquema C derecha
S9000 Puerta corredera elevable esquema C derecha
S9000 Puerta corredera elevable esquema C derecha
S9000 Puerta corredera elevable esquema C derecha
S9000 Puerta corredera elevable esquema C derecha
S9000 Puerta corredera elevable esquema C derecha
S9000 Puerta corredera elevable esquema C derecha

    S9000 Puerta corredera elevable esquema C derecha

    4.6 de 5 estrellas4.6(37 reseñas)

    La serie S 9000 es un sistema polivalente y ultramoderno para ventanas, puertas y elevables. Opcionalmente con una o dos juntas.

    ¿Está buscando una herramienta que le genera modelos BIM de puertas y ventanas de alta calidad para Revit y ArchiCAD en solo unos minutos?
    Luego use nuestro complemento para Revit y complemento para ArchiCAD. Aquí tiene la opción de seleccionar el modelo adecuado para su proyecto entre ventanas y puertas. ¿No encuentra el modelo de puerta o ventana adecuado? No hay problema. Luego puede usar la función de "diseño libre" para diseñar la ventana o puerta que desee. Los arquitectos pueden utilizar la herramienta de forma gratuita.

    Beneficios de Revit Plug-In y ArchiCAD Add-On:
    - Fácil creación de modelos BIM de ventanas y puertas.
    - Modelos BIM de alta calidad con planos de sección 2D
    - Diferentes niveles de detalle (LOD) para vistas 2D y 3D
    - Visualización de marcos de ventanas, manijas y líneas de apertura.
    - Datos alfanuméricos para modelos BIM
    - Cálculo automático del valor U para ventanas y puertas.
    - Pequeño tamaño de datos de los modelos BIM
    - Varios parámetros de revelado para instalar de manera óptima los elementos de ventana y puerta en la pared
    - Función de proyecto con intercambio de proyectos.
    - Creación automática de la lista de cantidades

    Posibles modelos BIM para ventanas y puertas:
    Modelos BIM de ventanas: Ventanas estándar, ventanas oscilobatientes, ventanas de esquina, ventanas abatibles, ventanas de parteluz, ventanas ojivales, ventanas inclinadas, ventanas arqueadas, ventanas triangulares y muchos más

    Modelos BIM de puertas: puerta de entrada, puerta balconera, puerta de patio, puerta corredera elevable, puerta corredera, puerta ventana con umbral y muchos más

    Más información en nuestra web BIM:
    www.gealan.de/es/arquitectos-y-planificadores/bim/

    Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros: bim@gealan.de

    Especificaciones
    • • Aislamiento térmico (en W/m2k): hasta Uw = 0,70 (valor normativa)
      • Aislamiento acústico ventana: hasta Rw = 42 dB
      • Protección antirrobo: RC1, RC2, RC2N
      • Profundidad construcción: 190 mm
      • Herraje: oculto o a la vista
      • Medidas máximas de hoja: 
      Ancho: 6500 mm
      Alto: 2700 mm
      Por favor tener en cuenta que el ancho y la altura de del elemento dependen cada vez según el tipo de montaje de las hojas!

      Opcionalmente disponible con:
      • IKD® (Núcleo de aislamiento térmico)
      • STV® (Acristalamiento en seco)
      • Superficie acrylcolor
      • Foliado (Unicolores y colores madera)
      • Aluclip
      • Junta tope

      Realizable en:
      • Casa Pasiva
      • Ventana eficiente KfW-55 
      • Ventana eficiente KfW-70 
      • Elementos fijos

      Disponibilidad de elementos adicionales como puertas correderas elevadoras y puertas de calle.

    Especificaciones técnicas
    • Referencias9000-sliding-door-plan-c-right
    • Familia de productoPVC Puerta
    • Grupo de productosElevadora
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-24
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors