Publique sus productos
S 9000 ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente
S 9000 ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente
S 9000 ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente
S 9000 ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente
S 9000 ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente
S 9000 ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente
S 9000 ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente

    S 9000 ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente

    4.6 de 5 estrellas4.6(65 reseñas)

    El nuevo sistema GEALAN S 9000 une, como sistema de combinación para ventanas y puertas de PVC con 82,5 mm de profundidad de construcción, las características y ventajas de junta central y junta tope. La mayor profundidad de construcción, perfiles de 6 cámaras y 3 niveles de junta son la garantía para un excelente aislamiento térmico.

    Con la combinación de perfiles 6016 / 6003 son posibles las opciones de GEALAN STV® - acristalamiento en seco, GEALAN IKD® - núcleo de aislamiento térmico y superficie única acrylcolor.

    Especificaciones
    • • Aislamiento térmico (en W/m2k): hasta Uw = 0,77 (valor normativa)
      • Aislamiento acústico ventana: hasta Rw = 48 dB
      • Protección antirrobo: RC1, RC2, RC2N
      • Profundidad construcción: 82,5 mm
      • Herraje: oculto o a la vista
      • Medidas máximas de hoja:
      Ancho: 1550 mm
      Alto: 2500 mm
      Por favor tener en cuenta que el ancho y la altura de del elemento dependen cada vez según el tipo de montaje de las hojas!

      Opcionalmente disponible con:
      • IKD® (Núcleo de aislamiento térmico)
      • STV® (Acristalamiento en seco)
      • Superficie acrylcolor
      • Foliado (Unicolores y colores madera)
      • Aluclip
      • Junta tope

      Realizable en:
      • Casa Pasiva
      • Ventana eficiente KfW-55
      • Ventana eficiente KfW-70
      • Elementos fijos

      Disponibilidad de elementos adicionales como puertas correderas elevadoras y puertas de calle.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS9000_1-leaf_turn_tilt_window_6016_6003
    • Familia de producto PVC Ventana
    • Grupo de productosS9000 Ventana
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)1550
    • Profundidad (mm)82.5
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows