Publique sus productos
HOTELLERIE MULTIPLE HOOK CHROME
Gedy-FI

HOTELLERIE MULTIPLE HOOK CHROME

Traducido por Google,
Este BIMobject se produce en colaboración con Laattapiste: los accesorios de baño Gedy combinan funcionalidad y diseño elegante. Dosificadores de jabón, ganchos y varillas para toallas y otros equipos facilitan el día a día. Además, la gama también incluye alfombrillas de baño y papeleras, así como cómodas bandejas multifunción. Seguro que encuentras tu favorito entre los diferentes estilos de la serie.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG21281300000
  • Familia de productoGedy
  • Grupo de productosHotell
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)195
  • Profundidad (mm)33
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56