Publique sus productos
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber

    Traducido por Google,
    Recomendado para uso externo donde se requiere una superficie resistente a la intemperie que proporcione la máxima eliminación de arena y suciedad para la mejor protección posible de suelos interiores vulnerables como mármol, madera o laminado. También es adecuado como una elegante aplicación interior. Fabricado a medida, enrollable y fácil de limpiar.

    Póngase en contacto con GEGGUS GmbH

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatct_with_grooved_rubber
    • Familia de productoEntrance Matting Systems
    • Grupo de productosEntrance Matting Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)17.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Accesos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Descripción Uniclass 2015Entrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEntrance Floor Mats
    • Número OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Título OmniClass Floor Mats
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes