Publique sus productos
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip

    Traducido por Google,
    Un estilo alternativo al cepillo ranurado de goma y casete para usar donde se requiere una alfombra resistente a la intemperie y a la corrosión en áreas residenciales o comerciales externas o internas para la eliminación inicial de la suciedad y la humedad transmitidas por los pies. Con el beneficio adicional de las tiras de cepillo para una mayor eliminación de arena y piedras. También es adecuado como elegante aplicación interior.

    Póngase en contacto con GEGGUS GmbH

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatct_with_grooved_rubber_and_brush_strip
    • Familia de productoEntrance Matting Systems
    • Grupo de productosEntrance Matting Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)15.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Accesos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Descripción Uniclass 2015Entrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEntrance Floor Mats
    • Número OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Título OmniClass Floor Mats
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes