Publique sus productos
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar

    TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar

    Traducido por Google,
    Recomendado para áreas de entrada totalmente cubiertas en uso comercial o residencial, donde la excelente absorción de humedad y eliminación de suciedad es de suma importancia con el beneficio adicional de una mayor eliminación de suciedad por parte de la barra raspadora para mayor protección y mayor longevidad de la alfombra acanalada y revestimientos de pisos interiores. Fabricado a medida, enrollable y fácil de limpiar.

    Póngase en contacto con GEGGUS GmbH

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatct_with_ribbed_carpet_and_scraper_bar
    • Familia de productoEntrance Matting Systems
    • Grupo de productosEntrance Matting Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)12.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Accesos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Descripción Uniclass 2015Entrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEntrance Floor Mats
    • Número OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Título OmniClass Floor Mats
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes