Publique sus productos
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
    Gemla

    Collage

    Traducido por Google,
    COLLAGE está diseñado por el estudio de diseño sueco Front 2013. Un emocionante encuentro entre la técnica clásica de madera curvada y la expresión contemporánea con los detalles de cuero cosido a mano. COLLAGE ha sido apreciado en todo el mundo por su diseño único. COLLAGE se creó para cenar, pero funciona igual de bien que un sillón solitario. La sólida construcción de fresno curtido al vapor y el grueso cuero de curtido vegetal hacen que COLLAGE sea adecuado incluso para entornos concurridos con artículos pesados. Una silla duradera de gran comodidad, construida para durar décadas. Adecuado para cualquier espacio público, así como la casa privada. COLLAGE se ofrece en varias combinaciones de colores.
    Especificaciones
    • Solid steambent ash with vegetable tanned tooling leather seat, upholstered with natural horse hair and wool.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacollage
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productoschairs
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalFresno
    • Material secundarioCuero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining chairs

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica