Grupos electrógenos estacionarios
Con la línea más completa de sistemas de energía de reserva, de potencia principal industrial o de reducción de picos de la industria, en cualquier configuración imaginable, puede confiar en Generac para diseñar y fabricar su grupo electrógeno a la medida de sus necesidades. Desde nuestros grupos electrógenos de gas y diésel en stock hasta nuestros grupos electrógenos IDLC e IGLC totalmente personalizados, puede confiar en Generac para obtener la tranquilidad que desea. No se conforme con la mala alimentación ni con cortes de suministro eléctrico. Tenga la seguridad de que un grupo electrógeno estacionario Generac le proporcionará energía limpia y confiable a su negocio, vivienda o edificio industrial.
Confiabilidad y conveniencia
La fiabilidad es fundamental en cualquier producto de calidad. El grupo electrógeno IDLC en contenedor se compone de un motor diésel de bajo consumo que cumple con las normas de emisiones y un alternador sin escobillas con sistema de excitación de imán permanente. El grupo electrógeno básico se equipa con filtro de combustible primario, equipo eléctrico y otras características, como cargador de batería, calentador de refrigerante del motor, monitorización del nivel de aceite y otras opciones, antes de integrarse en la cabina insonorizada. Se añade un gran depósito de combustible integrado, un silenciador de escape de montaje interno y filtros de aire de alta resistencia.
La comodidad solo se logra escuchando a los clientes y prestando atención a los detalles. Años de experiencia en campo han revelado diversas áreas de diseño que facilitan la operación y la configuración. El controlador digital del grupo electrógeno y las conexiones de alimentación están montados a la altura de los ojos y se accede a ellos a través de amplias puertas de interfaz de operador ubicadas en el exterior del gabinete. Se incluyen barras colectoras y conexiones de toma de tierra para facilitar las conexiones de alimentación de la salida del grupo electrógeno y para suministrar alimentación de CA para iluminación y otras funciones de confort. Las conexiones de entrada y salida de alimentación se pueden realizar por la parte inferior o lateral del gabinete. Se puede instalar iluminación de CC con temporizadores en el gabinete y los compartimentos del operador para su uso cuando no hay alimentación de CA disponible.
Solicitud
Los generadores IDLC de Generac están diseñados para satisfacer sus exigentes requisitos de energía eléctrica de calidad y durabilidad mecánica. Están diseñados para satisfacer las necesidades de energía de reserva o principal en aplicaciones industriales, comerciales, de atención médica, de telecomunicaciones y de centros de datos. Nuestros sistemas también están diseñados para ayudarle con la reducción de picos de demanda y aplicaciones de tarifa interrumpible. Los generadores Generac ofrecen alta calidad y confiabilidad a precios asequibles y competitivos. Para más información, contacte a su distribuidor local de Generac.
Generador estacionario | 2000 kW | Diésel | 65,4 L
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |
México |