El MPS de Generac es un enfoque integrado para la conexión en paralelo de generadores, con un coste competitivo en comparación con los grandes grupos electrógenos individuales y los sistemas de conexión en paralelo tradicionales. Sus ventajas son la redundancia, la flexibilidad y la escalabilidad en un sistema de conexión en paralelo modular.
Fiabilidad superior : Cada grupo electrógeno respalda a los demás en el sistema, lo que permite que las cargas críticas cuenten con protección redundante. La redundancia integrada también permite desconectar unidades individuales para realizar tareas de mantenimiento rutinario, manteniendo la cobertura de los circuitos críticos.
Escalabilidad : Con MPS o el Gemini® Twin Pack, los clientes de Generac pueden adquirir el sistema que necesitan hoy y agregar unidades rápida y fácilmente según sea necesario. No es necesario reemplazar el sistema si las necesidades energéticas futuras superan las proyecciones ni invertir de más en un sistema más grande que podría no aprovecharse por completo.
Flexibilidad : Los grupos electrógenos MPS son lo suficientemente pequeños como para caber en espacios donde no caben unidades grandes, y son lo suficientemente ligeros para aplicaciones en tejados. Como los módulos MPS no tienen que estar ubicados físicamente juntos, se puede aprovechar mejor el espacio disponible. Además, se elimina el espacio necesario para cuadros eléctricos y grandes cuadros eléctricos externos.
Facilidad de mantenimiento : Gracias al uso de motores de alto rendimiento y fiabilidad constante, las unidades MPS son fáciles de mantener por técnicos cualificados. Los artículos de mantenimiento y las piezas de repuesto son relativamente económicos y fáciles de conseguir.
Generador estacionario |Diésel
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |
México |