Publique sus productos
500 kW (MD500) Industrial Diesel Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

500 kW (MD500) Industrial Diesel Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

Traducido por Google,
El MPS de Generac es un enfoque integrado para la conexión en paralelo de generadores y es competitivo en costos con grandes grupos electrógenos individuales y sistemas de conexión en paralelo tradicionales. Las ventajas son la redundancia, la flexibilidad y la escalabilidad en un sistema de conexión en paralelo de tipo modular.

Confiabilidad superior : cada grupo electrógeno respalda a los demás en el sistema, por lo que las cargas críticas obtienen protección redundante. La redundancia incorporada también permite que las unidades individuales se desconecten para el mantenimiento de rutina mientras se mantiene la cobertura de los circuitos críticos.

Escalabilidad : con MPS o Gemini® Twin Pack, los clientes de Generac pueden comprar el sistema que necesitan hoy y pueden agregar unidades rápida y fácilmente a medida que las necesiten. No hay necesidad de reemplazar el sistema si los requisitos de energía futuros superan las proyecciones y no hay necesidad de gastar demasiado en un sistema más grande que quizás nunca se utilice por completo.

Flexibilidad : los grupos electrógenos MPS son lo suficientemente pequeños para caber en espacios que no pueden albergar unidades grandes y son lo suficientemente livianos para aplicaciones en techos. Dado que los módulos MPS no tienen que estar ubicados físicamente juntos, puede utilizar mejor el espacio disponible. Además, se elimina el espacio requerido para el tablero de distribución y los tableros de paneles externos grandes.

Facilidad de servicio: mediante el uso de motores de alto volumen consistentemente confiables, las unidades MPS son fáciles de mantener por parte de técnicos de motores calificados. Los elementos de mantenimiento y las piezas de repuesto son relativamente económicos y fácilmente disponibles.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagenerac-md500
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosDiesel Generator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
México