Publique sus productos
Stationary Generator | 1000kW | Diesel | 30.6L - SDMD1000
Generac

Stationary Generator | 1000kW | Diesel | 30.6L - SDMD1000

Traducido por Google,

Generador industrial, 1000 kW | Diésel | 30,6 L

Cada componente de nuestros generadores se prueba en nuestras instalaciones para garantizar que cumpla con los estándares UL220. Pero sus estándares son los únicos que importan. Nuestra tecnología diésel ha demostrado su eficacia durante décadas y nuestra red de soporte es insuperable.

CAJA DEL GENERADOR

Generac fabrica sus propias carcasas, lo que garantiza que cada unidad combine el máximo nivel de durabilidad, reducción de ruido, resistencia a la intemperie y un diseño optimizado.

ALTERNADOR INDUSTRIAL

Los alternadores industriales Generac se fabrican mediante bobinado, inserción y barnizado a máquina para lograr la máxima consistencia.

CONTROLADOR POWERMANAGER®

Los ingenieros de Generac diseñan los controles de sus generadores priorizando la seguridad y la comodidad.

PARALELO DE GENERADORES

Los sistemas de energía modular (MPS) de Generac ofrecen una fiabilidad de hasta el 99,999%, y son más rentables y flexibles que los generadores individuales con la misma capacidad de carga.

Especificaciones
  • Specifications

    Current Model Shown: SDMD1000

    Fuel Type: Diesel

    Engine Size (Liters): 30.6

    Engine Output (kW): 1,000

    Running Watts (W): 1,000,000

    Emissions Compliance: EPA Certified Emergency


Especificaciones técnicas
  • Referenciagenerac-sd-md1000
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosIndustrial Diesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
México