Publique sus productos
Stationary Generator | 2250kW | Diesel | 65.6L - SDMD2250
Generac

Stationary Generator | 2250kW | Diesel | 65.6L - SDMD2250

Traducido por Google,

Generador industrial, 2250 kW | Diésel | 65,6 L

Su generador escalable y de alto rendimiento para centros de datos, diseñado para brindar confiabilidad inigualable, implementación más rápida e integración con soluciones de microrredes y almacenamiento de energía.

Los generadores diésel son una opción eficiente para aplicaciones de alta potencia, así como para instalaciones donde los requisitos normativos exigen almacenamiento de combustible in situ, como hospitales y centros de atención telefónica. También pueden proporcionar energía de respaldo en zonas remotas sin acceso a infraestructura de gas natural. Para ofrecer las mejores soluciones de energía de reserva con diésel, Generac identifica y precalifica motores diésel probados en aplicaciones reales en condiciones adversas. Posteriormente, trabajamos en estrecha colaboración con los mejores fabricantes de motores diésel para optimizar los diseños y cumplir específicamente con los requisitos de Generac.

Especificaciones
  • Performance & Reliability

    • Baudouin M55 engines, which have a proven track record providing backup and continuous power for data centers and mission critical applications around the globe. These engines utilize a high-pressure common rail fuel system to provide exceptional transient response, high ambient temperature derate capability, and low NOx emissions.
    • Marathon DataMAX alternators, which are purpose built for highly demanding global Data Center applications with reliability and low reactance in mind.
    • Redundant starting system, which has an additional set of engine starters, batteries and battery chargers available. Redundant systems are fully isolated to avoid single points of failure.
    • High ambient (50°C) cooling packages, for top performance in the most demanding environments.

    Control & Flexibility

    • Deep Sea G8601 Controller, which can be configured to fit virtually any need and provides a wide range of high-end features for mission critical applications.
    • Generac Modular Power Systems (MPS), enhance reliability, scalability, and serviceability by integrating multiple generators utilizing Deep Sea onboard paralleling controls. Providing redundant, flexible, and easily expandable power solutions.
    • Configurable circuit breakers, offered as left and/or right-side breakers, are configurable up to full rated generator amperage at 480V.

    Compliance & Safety

    • Low emissions, designed to help meet the most stringent state requirements in Virginia and ready for use with compliant Tier 4 aftertreatment systems.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagenerac-sd-md2250
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosDiesel Generator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
México