Publique sus productos
130 kW - 150 kW (SG130 - SG150) Industrial Gaseous Standby Generator - Single and Modular Unit
Generac

130 kW - 150 kW (SG130 - SG150) Industrial Gaseous Standby Generator - Single and Modular Unit

Traducido por Google,

Los generadores Generac a gas natural cuentan con motores de encendido por chispa de tipo automotriz, que se encuentran más fácilmente disponibles en grandes cantidades, lo que los convierte en componentes más rentables que los motores diésel de tamaño similar. Una ventaja clave del gas natural es su larga duración. Dado que el gas natural es suministrado por una empresa de servicios públicos, el reabastecimiento no supone un problema. Además, los motores a gas natural no solo emiten menos óxidos de nitrógeno y partículas que los motores diésel comparables, sino que también evitan la contención de combustible, los derrames y los problemas ambientales asociados con el almacenamiento de combustible diésel.

Generador estacionario | Gaseoso

Especificaciones técnicas
  • Referenciagenerac-sg130-sg150
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosGaseous Generator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators