Publique sus productos
500 kW (SG500) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

500 kW (SG500) Industrial Gaseous Standby Generator

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,

Debido a sus largos tiempos de ejecución, el gas natural se está convirtiendo en la opción de combustible preferida en muchas aplicaciones. Nuestros generadores de gas natural se construyen internamente y se someten a duras pruebas en nuestro laboratorio para que sepa que entregarán la energía necesaria en el campo.

Características y beneficios del grupo electrógeno gaseoso Generac de 500 kW


CAJA DEL GENERADOR

Generac fabrica sus propios gabinetes, asegurando que cada unidad combine el más alto nivel de durabilidad, reducción de ruido, resistencia a la intemperie y diseño aerodinámico.



MOTOR GENERAC DE ENCENDIDO POR CHISPAS

Generac construye sus motores encendidos por chispa desde el bloque utilizando experiencia en ingeniería avanzada.



ALTERNADOR INDUSTRIAL

Los alternadores industriales de Generac se bobinan, insertan y barnizan a máquina para lograr la máxima consistencia.



CONTROLADOR POWERMANAGER®

Generac diseña sus controles de generador con la seguridad y la comodidad como máximas prioridades.



PARALELO DEL GENERADOR

Los sistemas de energía modular (MPS) de Generac cuentan con una tasa de confiabilidad de hasta el 99,999 % y son más rentables y flexibles que los generadores individuales con la misma capacidad de carga.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagenerac-sg500
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosGaseous Generator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCGas generators
  • Código UNSPSC26111604
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators
  • CSI UniFormat II CódigoD5090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
México