Publique sus productos
50 kW - 70 kW (SG050 - SG070) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

50 kW - 70 kW (SG050 - SG070) Industrial Gaseous Standby Generator

Traducido por Google,
Los generadores alimentados con gas natural de Generac cuentan con motores encendidos por chispa de estilo automotriz que están más fácilmente disponibles en grandes volúmenes, lo que los convierte en componentes más rentables que los motores diésel de tamaño similar. Un beneficio clave del combustible de gas natural es su largo tiempo de funcionamiento. Debido a que el gas natural es suministrado por una empresa de servicios públicos, el reabastecimiento de combustible no es un problema. Y los motores alimentados con gas natural no solo emiten menos óxidos de nitrógeno y partículas que los motores diesel comparables, sino que evitan la contención del combustible, los derrames y las preocupaciones ambientales asociadas con el almacenamiento del combustible diesel.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagenerac-sg50-sg70
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosGaseous Generator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators