Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB

Traducido por Google,
• Ahorro de energía • Instalación flexible • Fácil instalación • Doble oscilación automática • Funcionamiento económico
Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABEH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABEH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABEH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaABEH36-54KRTB
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIntdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)235
  • Ancho (mm)1700
  • Profundidad (mm)705
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)38
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment