Publique sus productos
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor

    Traducido por Google,

    Vertiv™ CoolPhase Perimeter es la unidad interior de suelo diseñada para funcionar con compresores accionados por inversor y optimizada para el refrigerante R513A ecológico, no inflamable y de baja toxicidad (A1, PCA=633). Disponible en configuraciones refrigeradas por aire y por agua, con la función opcional de refrigeración libre Vertiv™ EconoPhase. Junto con las unidades Vertiv™ CoolPhase Perimeter, existe una amplia gama de soluciones de condensadores Vertiv™ CoolPhase para gestionar la disipación de calor al exterior, según las configuraciones específicas del sistema.

    Especificaciones
    • Deliver up to 160 kW of precision air cooling with the Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM range. These indoor, floor-mounted units use direct expansion technology and feature inverter-driven compressors for maximum efficiency. The design supports the eco-friendly, non-flammable R513A refrigerant and offers both air-cooled models, with the optional Vertiv™ EconoPhase free cooling, and water-cooled configurations. Each unit comes equipped with onboard compressors to ensure reliable performance in mission-critical environments.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavertiv-pam-dx-perimeter-unit
    • Familia de productoThermal Direct Expansion
    • Grupo de productosDirect Expansion
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-12-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Carbono
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Refrigerador por evaporación
    • Código ETIMEC011580
    • Nombre ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
    • Descripción Uniclass 2015Evaporative cooling units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 76 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEvaporative Air-Cooling Equipment
    • Número OmniClass23-33 45 13
    • Título OmniClass HVAC Evaporative Coolers