Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF

Traducido por Google,

・Tamaño compacto

・Eficiencia energética

・2 ventiladores y amplio flujo de aire

・Calefacción de alto rendimiento

・Instalación flexible y fácil

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGU9RLF / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h AGU12RLF / 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h AGU15RLF / 14,200 BTU/h / 18,000 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAGU9-15RLF
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)740
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos