Publique sus productos
AIRSTAGE VRF AJT040-054LBLCH
GENERAL

AIRSTAGE VRF AJT040-054LBLCH

Traducido por Google,

• Presión estática externa

• Capacidad de tuberías largas

• Fácil transporte e instalación flexible

• Unidad exterior pequeña y ligera

• Diseño de bajo nivel de sonido

• Instalación más sencilla

• Operación de recuperación de petróleo sin interrupciones

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AJT040LBLCH / 12.1kW / 12.1kW

    AJT045LBLCH / 14.0kW / 14.0kW

    AJT054LBLCH / 15.1kW / 15.1kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAJT040-054LBLCH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1334
  • Ancho (mm)970
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)119
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia
Nueva Zelanda