Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT AOEH36KSTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH36KSTA

Traducido por Google,
• Alto ahorro energético • Modelo con refrigerante R32 • Funcionamiento silencioso • Instalación que ahorra espacio • Diseño compacto • Fácil evacuación • Amplia gama de unidades interiores con varios modelos
Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH36KSTA / 9.5kW / 10.8kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOEH36KSTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)998
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)62
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment