Publique sus productos
FUJITSU SPLIT AOUH12LMBS1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH12LMBS1

Traducido por Google,

・Calificación ENERGY STAR*

·Altamente eficiente

・Poderoso calentamiento a temperaturas exteriores de hasta -15 °F

・Prevención de congelación de base

・Operación silenciosa

・Tecnología de inversor

・Mando a distancia inalámbrico incluido

・Filtro de panel lavable

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUH36TLAV2 / 12,000Btu/h / 14,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH12LMBS1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)542
  • Ancho (mm)799
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos