Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KSLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KSLAP

Traducido por Google,

・Diseño delgado

・Amplia gama de presiones estáticas

・Conéctese con una variedad de sistemas de control central (opcional)

・Kit de rejilla de ventilación automática (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH09KSLAP / 2.500kW / 3.200kW ARTH12KSLAP / 3.500kW / 4.000kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARTH09-12KSLAP
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)198
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)15.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia
Nueva Zelanda