Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT ARTH18KLLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH18KLLAP

Traducido por Google,

・Diseño delgado

・Amplia gama de presiones estáticas

・Conéctese con una variedad de sistemas de control central (opcional)

・Kit de rejilla de ventilación automática (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH18KLLAP / 5.000kW / 6.000kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARTH18KLLAP
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)198
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia
Nueva Zelanda