Publique sus productos
FUJITSU MULTI SPLIT ASUH09-12LPAS
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASUH09-12LPAS

Traducido por Google,

・Fácil instalación (montaje compacto en pared)

・Alta durabilidad

・Se puede seleccionar un NUEVO tipo de control remoto (opcional)

・Control de dispositivo inteligente (opcional)

・Se puede conectar a la gestión centralizada (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09LPAS / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h ASUH12LPAS/ 12,000 BTU/h / 14,000 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASUH09-12LPAS
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)834
  • Ancho (mm)270
  • Profundidad (mm)222
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos