Publique sus productos
FUJITSU VU-V AOUA264ULBVG5
GENERAL

FUJITSU VU-V AOUA264ULBVG5

Traducido por Google,

1. Flexibilidad de diseño

・Línea de unidades exteriores de amplio rango

・Reducir el número de unidades exteriores en sistema múltiple

・Elija la operación que mejor se adapte a su entorno de vida

・ Amplio rango de temperatura ambiente operativa

・Calentador base eléctrico como estándar

・Número ampliado de unidades interiores conectables

・ Multiinquilino (expansión del sistema)

・Longitud de tubería larga y unidad de alta presión estática

2.Mejora de la instalación

・ Inspección de errores simplificada

・ Ventana de servicio y mantenimiento

・ Mejora de la especificación eléctrica

3. Comodidad del usuario sobre los sistemas existentes (V-II/VR-II)

・ Control de refrigerante inteligente

・ Nueva operación de descongelación individual

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUA264ULBVG5 / 22 / 252,000Btu/h / 282,000Btu/h

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUA264ULBVG5
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1690
  • Ancho (mm)2840
  • Profundidad (mm)765
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)707
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC