Publique sus productos
VORT HR 550 AVEL
Vortice

VORT HR 550 AVEL

Traducido por Google,
Estructura interna con doble panelado (sándwich) en chapa de acero galvanizado; espesor de aislamiento interno 20 mm, densidad 42 kg / m3. Revestimiento estético en chapa de acero pintada en blanco (RAL9003). Bocas de aspiración e impulsión compatibles con la combinación con tuberías de diámetro nominal 160 mm. Par de motoventiladores accionados por motores EC (sin escobillas) del tipo de rotor externo, con ejes montados sobre cojinetes de bolas para garantizar un funcionamiento prácticamente “libre de mantenimiento”, acoplados directamente a impulsores centrífugos de álabes hacia atrás para garantizar una alta eficiencia aeráulica. 3 velocidades de funcionamiento, configuradas independientemente en el momento de la instalación. Intercambiador de calor de alta eficiencia, tipo flujos cruzados a contracorriente, fabricado en resina plástica (PS). • Protección antihielo de activación automática, para evitar la formación de escarcha en el intercambiador de calor. Compuerta by-pass motorizada con activación automática, para garantizar el confort de los ocupantes de las estancias esclavizadas en temporadas intermedias, o en todo caso cuando la temperatura exterior no requiera la actuación del intercambiador. Cuadro de mandos, situado en la tapa superior del cuadro eléctrico del equipo. Par de filtros Clase 70% ePM1 (F7), de fácil acceso para mantenimiento periódico. El estado de oclusión de los filtros se indica visualmente en el panel de control. Bandeja de recogida de condensados con dispositivos de drenaje. Soporte para instalación en pared suministrado; posibilidad de instalación en el suelo mediante pies especiales antivibratorios suministrados como opción.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaheatrecoveryunit_HR550AVEL
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosHeat recovery units
  • Día de publicación2021-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)590
  • Ancho (mm)785
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliestireno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Número OmniClass23-39 43 17 23
  • Título OmniClass Waste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía África Sudamerica Norteamérica