Publique sus productos
FUJITSU SPLIT ARUH30LUAS
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARUH30LUAS

Traducido por Google,

・Flujo de aire potente y cómodo

・Funcionamiento silencioso y control de velocidad de 6 ventiladores

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUH30LUAS / 28,600Btu/h / 32,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARUH30LUAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC