Publique sus productos
Brick, Common, Red, 54mm

Brick, Common, Red, 54mm

Traducido por Google,

Los ladrillos son un material de construcción antiguo y tradicional, utilizado tanto por su resistencia como por su apariencia. Los ladrillos comunes se fabrican con arcilla básica para ladrillos, se les da forma y se les da una forma cocida u hornean en un horno. El color, la dureza, la durabilidad y la estructura de los ladrillos varían según el tipo de arcilla utilizada, así como con materiales agregados como sílice, con la tiempo de cocción y con la temperatura de cocción.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBrick_Common_Red_54
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)54
Información relacionada
  • Material principalBrick
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCBricks
  • Código UNSPSC301316
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniClass Blocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls