Publique sus productos
Concrete, Board Formed, 200mm

Concrete, Board Formed, 200mm

Traducido por Google,

El “concreto en forma de placa” es un proceso de modelado de concreto que deja una imagen de grano de madera y una línea de unión en la cara terminada del concreto. Este método de construcción se usa con más frecuencia a medida que el concreto se vuelve más adecuado como material de acabado en los diseños de edificios modernos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaconcrete_board_200
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalHormigón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
  • Código UNSPSC301115
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Descripción Uniclass 2015Concretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniClass Concretes
  • CSI UniFormat II CódigoF1020
  • CSI UniFormat II TítuloIntegrated Construction