Publique sus productos
Concrete Texture Mat – Flagstone (Brickform TM 700)

Concrete Texture Mat – Flagstone (Brickform TM 700)

Traducido por Google,

¡Valor y rendimiento en los que puede confiar! Nuestros clientes eligen Brickform® para productos de hormigón arquitectónico y decorativo porque Brickform proporciona constantemente calidad y servicio a precios competitivos. Los materiales de primera calidad y el servicio personalizado receptivo son los estándares por los que opera Brickform .

Especificaciones
  • 48" x 48" (121.92 x 121.92 cm)

    Pattern: A and B

    Flagstones with hand chiseled edges grouped in a random formation.

    Matching touch-up wheel: TW-6.

    Joint size 5/8" - 1 1/2" wide, 1/4" deep

    Stone size 11" - 21 1/4" wide, 16 7/8" - 21 3/4" long

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolomon-tm700-flagstone-stone-texture
  • Familia de productoConcrete Texture Mats
  • Grupo de productosStone Textures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 31 23
  • Título OmniClass Concrete Finishing Products

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos