Publique sus productos
Concrete, Exposed Aggregate, 150mm

Concrete, Exposed Aggregate, 150mm

Traducido por Google,

El agregado expuesto es un concreto decorativo que tiene piedras naturales de lechos de ríos y canteras sembradas a mano en una base de concreto. Un toque de clase combinado con durabilidad hace que el agregado expuesto sea una opción ideal para terrazas de piscinas, patios, entradas de vehículos, pasarelas, entradas comerciales y más.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaconcrete_exp_aggr_150
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalHormigón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
  • Código UNSPSC301115
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Descripción Uniclass 2015Concretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniClass Concretes
  • CSI UniFormat II CódigoF1020
  • CSI UniFormat II TítuloIntegrated Construction