Publique sus productos
Roofing, EPDM Membrane, Black, 1.1mm

Roofing, EPDM Membrane, Black, 1.1mm

Traducido por Google,

EPDM es una membrana para techos de caucho sintético extremadamente duradera (terpolímero de etileno propileno dieno) que se utiliza en edificios de poca pendiente en todo el mundo. Sus dos ingredientes principales, etileno y propileno, se derivan del petróleo y el gas natural. El EPDM se puede instalar completamente adherido, fijado mecánicamente o lastrado, con las costuras del sistema de techado selladas con adhesivos líquidos o cinta especialmente formulada. EPDM está disponible en blanco y negro.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEPDM_black_1
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)1.1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCRoofing membranes
  • Código UNSPSC30151505
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_76_25
  • Descripción Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) rubber insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 39 31 11 21
  • Título OmniClass Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Single Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING