Publique sus productos
Mineral Wool, 30mm

Mineral Wool, 30mm

Traducido por Google,

El aislamiento de lana mineral está hecho de vidrio fundido, piedra o escoria (residuos industriales) que se hila en una estructura similar a la fibra y crea una combinación de propiedades que ningún otro material aislante puede igualar.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamineral_wool_30
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)30
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE