Publique sus productos
Plaster, Finish Coat

Plaster, Finish Coat

Traducido por Google,

El yeso es una pasta blanda hecha de arena, cemento y, a veces, cal con agua, para esparcir en paredes, techos u otras estructuras, para formar una superficie dura y lisa cuando se seca.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplaster_finish_coat
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)3
Información relacionada
  • Material principalEscayola
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCGypsum plaster
  • Código UNSPSC30111701
  • Código Uniclass 2015Ss_25_45
  • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
  • Número OmniClass23-15 15 19
  • Título OmniClass Wall Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES