Publique sus productos
eXP Tile Backer

eXP Tile Backer

Traducido por Google,
Descripción
eXP® Tile Backer™ MARCA Gold Bond® es un panel de yeso resistente a la humedad y al moho especialmente diseñado para usarse como sustrato para losetas y otros acabados en áreas húmedas y no húmedas, áreas de alta humedad y ensamblajes resistentes al fuego.
eXP Tile Backer está fabricado con una estera de fibra de vidrio recubierta de acrílico que brinda capacidades superiores de resistencia a la humedad. La base para azulejos eXP se identifica por el color PURPLE™ original de National Gypsum en la parte posterior y el recubrimiento acrílico gris en la parte delantera.

Ventajas
  • Fabricado para cumplir con la norma ASTM C 1178.
  • El revestimiento de fibra de vidrio recubierto de acrílico proporciona una barrera contra el agua integral, lo que elimina la necesidad de una barrera contra el agua separada.
  • Resistencia al moho mejorada según ASTM D 3273 (10).
  • La base para azulejos eXP de 5/8” cuenta con un núcleo tipo X resistente al fuego y está clasificada y aprobada por UL para su inclusión en diseños específicos con clasificación contra incendios de UL.
  • eXP Tile Backer tiene GREENGUARD Certified® para resistencia microbiana según ASTM D 6329.
  • eXP Tile Backer tiene la certificación GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality®.

Productos disponibles
  • 1/2" – Normal
  • Fire-Shield de 5/8” - Tipo X

Documentación LEED
Visite Green Product Score (GPS) para ver los documentos LEED de los productos de National Gypsum.
Especificaciones técnicas
  • Referencianational-gypsum-010
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de productosGold Bond
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum