Publique sus productos
Plastic, Opaque Black

Plastic, Opaque Black

Traducido por Google,

El polietileno de baja densidad (LDPE) es un termoplástico hecho del monómero etileno. Muy flexible con alta resistencia al impacto. Excelente para tampones suaves y fuertes, buena resistencia química. Buenas propiedades barrera al vapor de agua y al alcohol. Mala barrera a los gases, esterilizable con EtO o radiación gamma. Buena resistencia al agrietamiento por tensión y al impacto.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplastic_opaque_black
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCPlastic plate
  • Código UNSPSC30102215
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_65_60
  • Descripción Uniclass 2015Plastics sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood, Plastics, and Composites
  • Número OmniClass23-13 19 13 11 23
  • Título OmniClass Solid Plastic Sheets
  • CSI UniFormat II CódigoE10
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT