Publique sus productos
Roofing, Asphalt Shingle, 2.7mm

Roofing, Asphalt Shingle, 2.7mm

Traducido por Google,

Una teja de asfalto utiliza asfalto para la impermeabilización y es una de las cubiertas para techos más utilizadas porque tiene un costo inicial relativamente económico y es bastante simple de instalar. Las tejas de asfalto están compuestas de: un material base (fieltro orgánico o estera de fibra de vidrio, que proporciona soporte para los componentes resistentes a la intemperie y da resistencia a la teja); asfalto y rellenos; y material de superficie (generalmente en forma de gránulos minerales, que proporciona protección contra impactos y degradación UV y mejora la resistencia al fuego). La forma más común son las tejas de tiras, generalmente con tres lengüetas (tejas de tiras de 3 lengüetas). Las tejas se pueden producir en una sola capa o en dos o más capas. Estas últimas generalmente se conocen como tejas de tiras laminadas o tejas arquitectónicas y tienen una apariencia tridimensional.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaroofing_asphalt_shingle_2_7
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)2.7
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015EF_30
  • Descripción Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBuilt-Up Asphalt Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 15 11
  • Título OmniClass Asphalt Roof Shingles
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING