Publique sus productos
Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Traducido por Google,

El betún modificado (Modbit) es un sistema de techado plano común que consta de asfalto con una variedad de modificadores de caucho y solventes agregados. La membrana Modbit viene en rollos y su superficie puede incluir gránulos minerales, cobre, aluminio o agregados. Los sistemas Modbit suelen ser sistemas de una, dos o tres capas y normalmente se aplican con soplete. Los costos de instalación son menores que la mayoría de los sistemas de una sola capa en el mercado actual. Modbit está disponible en una variedad de colores.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaroofing_modbit_3
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)3
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCRoofing membranes
  • Código UNSPSC30151505
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08
  • Descripción Uniclass 2015Bitumen-based membranes, sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBituminous Dampproofing
  • Número OmniClass23-13 13 11 15
  • Título OmniClass Bitumen Asphalt
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING