Publique sus productos
Vinyl Composition Tile, 1.6mm

Vinyl Composition Tile, 1.6mm

Traducido por Google,

Los mosaicos de composición de vinilo (VCT) son un material para pisos terminados que se usa principalmente en aplicaciones comerciales e institucionales.

Especificaciones técnicas
  • Referenciavinyl_composition_tile_1_6
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)1.6
Información relacionada
  • Material principalVinilo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCVinyl flooring
  • Código UNSPSC30161707
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_94_95
  • Descripción Uniclass 2015Vinyl sheet facings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes