Publique sus productos
XPS, Extruded Polystyrene, 30mm

XPS, Extruded Polystyrene, 30mm

Traducido por Google,

La espuma de poliestireno extruido (XPS) es un aislamiento rígido que también se forma con polímero de poliestireno, pero se fabrica mediante un proceso de extrusión y, a menudo, se fabrica con un color distintivo para identificar la marca del producto.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaxps_30
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1250
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)30
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE