Publique sus productos
Cable chamber GEO-CRL100

Cable chamber GEO-CRL100

Traducido por Google,

Cámara de cables DN1000 / H1000

Diámetro: 1140 mm, Altura: 1000 mm

Marca / Productor: GEOplast

Boca de acceso: DN/da 600/625

se puede acortar en 100 mm

Material: 100% polietileno sin aditivos de espuma

diseño a prueba de agua

con nervadura de refuerzo horizontal para evitar la flotabilidad

esta versión es adecuada para tapas de alcantarilla hasta la clase D

Solicitud:

Cámaras de tracción de cables de PE para cables eléctricos y de telecomunicaciones,

para alojar manguitos de empalme, paneles de parcheo, uniones, cables de fibra óptica, etc...,


Especificaciones
  • Cable chamber DN1000 / H1000

    Diameter: 1140mm , Height: 1000mm

    Brand / Producer: GEOplast

    Manhole opening: DN/da 600/625

    can be shortened by 100 mm

    Material: 100% polyethylene without foam additives

    waterproof design

    with horizontal stiffening rib to prevent buoyancy

    this version is suitable for manhole covers up to class D

    Application:

    PE cable pulling chambers for electrical and telecommunication cables,

    for accommodating splice sleeves, patch panels, junctions, fibre optic cables, etc...,

Especificaciones técnicas
  • Referenciacable-chamber-geo-crl100
  • Familia de productoShaft systems
  • Grupo de productosCable shaft
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Carreteras
  • Clasificación IFC Segmento de cable
  • Código ETIMEG000005
  • Nombre ETIMSub-floor systems
  • Número OmniClass23-13 23 21
  • Título OmniClass Ropes, Wires, and Cables

Disponibilidad en regiones

Europa
Austria