Publique sus productos
AG-48-ADA - ADA Gate

AG-48-ADA - ADA Gate

Traducido por Google,

La AG-48-ADA es una puerta de altura completa que cumple con la ADA y está diseñada pensando en la seguridad y la simplicidad. Ideal para colocar junto a uno de nuestros torniquetes de altura completa con herrajes para su instalación, se puede configurar de diversas maneras: una cerradura con barra antipánico, una cerradura magnética con botón de salida o una manija de puerta típica con llave y cerradura de embutir. Con una robusta construcción de acero soldado o acero inoxidable, una malla n.° 9 resistente a la manipulación y una bisagra hidráulica de cierre automático totalmente ajustable y de alta resistencia, esta puerta resistirá el paso del tiempo.

Opciones:

– Pasaje de 48” (personalizado a pedido)

– acero con recubrimiento en polvo o galvanizado – recubrimiento en polvo sobre galvanizado – y acero inoxidable

– Malla n.° 9 para resistir la manipulación o tubos soldados verticales para el relleno dentro de la puerta, el vidrio con abrazaderas es un relleno opcional para la puerta ADA de acero inoxidable

Configuraciones:

-Salida de extracción/borde

-Tirar/Golpe/Salida del aro

-Mango/Cerradura magnética/Barra de detección

-Salida de llanta eléctrica

Especificaciones
  • Finish

    Galvanized, Powdercoat, Powdercoat Over Galvanize, Stainless Steel

    Configuration

    Pull/Rim Exit, Pull/Strike/Rim Exit, Handle/Maglock/Sensebar, Electric Rim Exit

Especificaciones técnicas
  • Referenciaag-48-ada-ada-gates
  • Familia de productoADA Gates
  • Grupo de productosFull Height ADA Gates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 56
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Gates
  • Número OmniClass23-29 00 00
  • Título OmniClass Facility and Occupant Protection Products

Disponibilidad en regiones

Norteamérica