Publique sus productos
Manhole cover 051

Manhole cover 051

3.9 de 5 estrellas3.9(15 reseñas)
Traducido por Google,

Cubierta clase D 400 - accesibilidad de camiones

Material: acero fundido

ancho libre DN600

Especificaciones
  • Cover class D 400 - truck accessibility

    Material: cast steel

    clear width DN600

Especificaciones técnicas
  • Referenciamanhole-cover-051
  • Familia de productoManhole cover
  • Grupo de productosManhole cover trafficable
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
  • Clasificación IFC Floor
  • Número OmniClass23-39 29 11 13 13
  • Título OmniClass Manhole Cover

Disponibilidad en regiones

Europa
Austria