Tanque de agua de lluvia 5200 litros
Tanque de almacenamiento estable y esférico de plástico.
capacidad 5200 litros
Dimensiones: L x An x (Al) 2250 x 2090 x (2600-3200) mm
fabricado en un proceso de rotación - fundido sin costuras en una sola pieza
material: 100% polietileno
agua subterránea estable hasta la mitad del cuerpo del tanque
superficies internas lisas del tanque
incluido 4 juntas de conexión de tubería DN/OD110
Cáncamo de elevación para subir fácilmente al pozo de excavación
incluido eje de cúpula infinitamente telescópico / acortable / inclinable / giratorio
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Austria |