Publique sus productos
Rainwater tank 6000l
Rainwater tank 6000l
Rainwater tank 6000l

    Rainwater tank 6000l

    3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Tanque de agua de lluvia 6200 litros

    - Cisterna de agua de lluvia de 6.200 litros fabricada en PE

    - Eje de cúpula telescópico y giratorio (inclinable 5°) para adaptarse al borde superior del terreno

    - 4 conexiones incl. sello de entrada DN/OD110

    - Ojal de reubicación

    Especificaciones
    • Rainwater tank 6200 litres

      - Rainwater cistern 6,200 litres made of PE

      - telescopic, rotatable dome shaft (5° inclinable) for adaptation to the top edge of the terrain

      - 4 connections incl. inlet seal DN/OD110

      - Relocation eyelet

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarainwater-tank-6000l
    • Familia de productoWater tanks
    • Grupo de productosRainwater storage tanks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)2200
    • Profundidad (mm)2300
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)223
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
    • Clasificación IFC Depósito
    • Número OmniClass23-27 29 19 13
    • Título OmniClass Single Walled Tanks

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Austria