Publique sus productos
CREATION 55 Clic
CREATION 55 Clic
CREATION 55 Clic
CREATION 55 Clic
    Gerflor

    CREATION 55 Clic

    Traducido por Google,

    • Crea sin límites diseños realistas, acabados elegantes y formatos versátiles para cada espacio.
    • Innovación Smart Comfort con exclusiva capa superior acústica
    • Ideal para renovaciones, con un núcleo rígido que permite una instalación sin pegamento sobre suelos existentes.
    • Diseño ecológico con construcción ligera y un promedio de 33 % de contenido reciclado certificado por SCS Global.

    Crea sin límites con el suelo LVT Creation 55 Clic, que aporta confort, estilo y sencillez a cualquier reforma gracias a su diseño ultrarrealista en patrones de madera, minerales y geométricos. Ideal para viviendas, residencias de estudiantes, oficinas, hostelería y otros entornos residenciales. Instalación

    • Sistema de enclavamiento

    Acústico

    • 4 dB

    resistencia al deslizamiento

    • R10

    Sangría

    • ≤ 0,10 mm

    clasificación de resistencia al fuego

    • Bfl-s1

    Clasificación

    • 33/42

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • Construction:

      1. Exclusive ProtecShieldTM surface treatment - Long-lasting, protection, Ease of maintenance, Durable Matte finish
      2. Ultra realistic & embossed wear layer
      3. Printed Design Layer - Authentic look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      4. Acoustic Top Layer - Acoustic, thermal and walking comfort
      5. Rigid Core - effortless and durable fold down installation
      6. Fold Down Clic Installation System - Fast, effortless installation

      Design & Product​

      • Create without limits with Creation 55 Clic where design meets innovation​
      • Ultra-realistic designs - ultra-realistic textures, velvet-touch surfaces and elegant ultra-matt finish​
      • New surface embosses provide varied textures that bring each design to life​
      • Available formats - XL planks, standard planks and rectangular tiles - designed to suit every space​
      • Smart Design offers enhanced visual variation on selected designs for deeper realism​
      • Smart Comfort innovation - acoustic top layer for walking comfort, thermal comfort, sound reduction and easy cutting​
      • Rigid core is ideal for renovation, compatible with existing subfloors, resistant to temperature variations​
      • Lightweight construction makes the product easier to transport, handle and install​
      • From floor to wall - create seamless harmony with our Mural Revela Collection​

      Installation & Maintenance​

      • Fold Down Clic system delivers fast, secure and dust-free installation with no glue required​
      • Silent installation with little noise and dust - respectful of surrounding environments​
      • Easy cutting: top layer allows clean
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-CREA-55-CS
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de productosCreation
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2016-03-17
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes