Publique sus productos
Attraction®
Attraction®
Attraction®
Attraction®
    Gerflor

    Attraction®

    Traducido por Google,

    Attraction® es una solución rápida y sencilla con bordes entrelazados que permite una rápida instalación y sustitución de losetas autoportantes. Estas losetas autoportantes son rentables, ya que no requieren el cierre de las instalaciones y se pueden instalar sobre un subsuelo con una preparación mínima. Con el tratamiento de superficie Protecsol® 2, requieren un mantenimiento mínimo y son una solución muy duradera, ideal para aplicaciones de alto tráfico en los sectores minorista, industrial y muchos otros. Disponible en 21 colores y 4 diseños, permite combinar colores y diseños. * Recomendamos utilizar una maza antirrebote para instalar estas losetas (disponible bajo pedido: E6560002). Para más información, consulte las instrucciones de instalación completas o nuestro departamento técnico.

    Pavimentos comerciales - Suelos Fast Track.

    Beneficios de los pisos Attraction®.

    • Revestimiento de suelo fácil de limpiar y mantener con tratamiento de superficie Protecsol²
    • Renovación fácil y rápida gracias al formato autoportante de baldosas con juntas encajadas
    • No es necesario cerrar las instalaciones, no hay pérdida de facturación y la preparación del subsuelo es mínima.
    • Adecuado para aplicaciones de alto tráfico con una resistencia excepcional al tráfico gracias a una capa de desgaste de 1 mm.

    Producto y diseño :

    • Tratamiento de superficie Protecsol² para una excelente resistencia a las manchas y rozaduras
    • Capa de desgaste de vinilo puro de 1 mm de color para una resistencia extrema al tráfico, incluidas las transpaletas.
    • 21 acabados contemporáneos que incluyen decoraciones lisas e inspiradas en terrazo para interiores modernos

    Instalación y mantenimiento:

    • Fácil y rápido de instalar, con tiempos y costes de mantenimiento reducidos.
    • Tratamiento de superficies Protecsol² para niveles inigualables de resistencia a las manchas y a los productos químicos
    • Un producto versátil, fácil de transportar, cortar e instalar cuando el tiempo apremia.

    Aplicación en el mercado:

    • Ideal para todas las aplicaciones de alto tráfico, incluidos comercio minorista, industria, atención médica, educación, administración y espacios públicos.

    Sostenibilidad:

    • Buena calidad del aire interior => TVOC después de 28 días < 100 microgramos/m3
    • Salud y seguridad => 100 % compatible con REACH, libre de ftalatos y formaldehído (CH₂O)
    • Fabricado en Francia => Huella de CO2 reducida del transporte
    • Preservación de recursos => 100% reciclable

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
      1. Protecsol® 2 Treatment
      2. 1mm pure vinyl coloured wear layer
      3. 4mm recycled backing with double fibre glass grid
      4. Total Thickness : 5 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-FAST-ATT
    • Familia de productoFlooring - Interlocking Tiles
    • Grupo de productosAttraction
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-12
    • Número de edición3
    • Altura (mm)5
    • Ancho (mm)635
    • Profundidad (mm)635
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes