Publique sus productos
Taralay Impression Compact
Taralay Impression Compact
Taralay Impression Compact
    Gerflor

    Taralay Impression Compact

    Traducido por Google,

    Taralay Impression Compact es una colección única, elegante y ecológica, diseñada especialmente para ti. Ofrece una excelente relación calidad-precio en formato de rollo impreso y está disponible en 2 m de ancho. Forma parte de una amplia y flexible gama de revestimientos de suelo de alto rendimiento. Ideal para interiores comerciales de uso intensivo. Este pavimento cuenta con el tratamiento superficial Protecsol², que facilita su limpieza y mantenimiento. El vinilo es resistente a las rozaduras y no requiere encerado ni pulido para conservar su aspecto y brillo de color durante años.

    Suelos comerciales - Suelos heterogéneos.

    Beneficios del pavimento compacto Taralay Impression.

    • Revestimientos de suelo fáciles de limpiar y mantener gracias al tratamiento superficial Protecsol².
    • Disponible en una amplia gama de colores y diseños contemporáneos para interiores.

    Producto y diseño :

    • Decoración en madera, minerales y textiles para crear un ambiente natural y acogedor.
    • Diseño gráfico y uniforme en toda la prenda para crear entornos fantásticos y muy coloridos.
    • Conceptos estéticos que incluyen biofilia, blanco y negro, y la búsqueda de nuevos ambientes.
    • Barniz protector ultramate para un acabado realista y contemporáneo en interiores de edificios.
    • Impresión digital con el servicio MyTaralay Impression para necesidades personalizadas y adaptadas a sus necesidades.
    • 48 diseños acreditados por el DSDC por sus necesidades de diseño inclusivo (Centro de Desarrollo de Servicios para la Demencia)
    • Combina fácilmente con nuestros revestimientos murales y las colecciones Tarastep Pro y Premium.

    Producto:

    • Tratamiento de superficie Protecsol² para una resistencia excepcional a las manchas y al desgaste.
    • Velo de fibra incorporado en la construcción del producto para proporcionar estabilidad dimensional
    • Espuma VHD para un mejor aislamiento acústico (-19 dB) que favorece el bienestar al caminar y reduce el ruido de impacto.

    Instalación y mantenimiento:

    • Fácil de mantener, reduce los tiempos y costes de mantenimiento hasta en un 25%.
    • Tratamiento de superficies Protecsol² para niveles inigualables de resistencia a las manchas y a los productos químicos
    • Su efecto repelente al agua evita las manchas producidas por productos como la eosina, la betadina u otros químicos.
    • Un producto flexible, fácil de transportar, cortar e instalar cuando el tiempo apremia.
    • Compatible con el sistema Clean Corner y fácil de cubrir para una impermeabilidad duradera.

    Aplicación en el mercado:

    • Ideal para todas las aplicaciones de alto tránsito, incluyendo centros sanitarios, residencias de ancianos, centros educativos, administraciones, espacios públicos y oficinas.
    • Fácil de revestir, soldar y compatible con el sistema Clean Corner, es perfecto para zonas donde la estanqueidad es fundamental.
    • Excelente rendimiento antiviral y antibacteriano, adecuado para aplicaciones sanitarias exigentes, incluidos los hospitales.

    Sostenibilidad:

    • Buena calidad del aire interior => COVT después de 28 días < 100 microgramos/m³
    • Salud y seguridad => 100% conforme a REACH, libre de ftalatos y formaldehído (CH₂O).
    • Hecho en Francia => Menor huella de CO2 del transporte
    • Preservación de recursos =>14% de contenido reciclado y 100% reciclable: una solución eco-responsable
    Especificaciones
      1. Protecsol² surface treatment
      2. Transparent wear layer
      3. Printed design
      4. Fibre glass
      5. Compact backing
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-HETCOM-TLY-IM
    • Familia de productoFlooring - Multilayered Compact
    • Grupo de productosTaralay
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-07-12
    • Número de edición4
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)30000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes