Publique sus productos
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
    Gerflor

    Mipolam Symbioz

    Traducido por Google,
    MIPOLAM SYMBIOZ™ es un pavimento homogéneo compactado totalmente flexible en lámina de 2m de ancho, grupo de abrasión T, que proporciona una excelente resistencia al desgaste en zonas de alto tránsito. Su peso es de 2580 gr/m². Presenta un diseño no direccional que incorpora virutas de colores para garantizar un color uniforme en todo el espesor y presenta un bonito acabado mate. MIPOLAM SYMBIOZ™ contiene más del 75 % de materias primas sostenibles o renovables. Incluye un plastificante 100% de base biológica, elaborado a partir de residuos de cereales (trigo, maíz…). Este revestimiento de suelo es un producto no emisivo (por debajo del nivel de precisión de medición de VOC).

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • Commercial flooring - Homogeneous [LIST] T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 26 natural colours for freedom of design 100% bio-based plasticizer => 75% sustainable or renewable raw materials TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality [/LIST]
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-MIP-SYM
    • Familia de productoFlooring - Homogeneous
    • Grupo de productosMipolam
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-03-17
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617